Roboterkabel PUR für dynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT 900 P
Torsionswinkel bis zu +/- 360°/m

Diese Spezialleitung übernimmt die Übertragung von Steuer- und Überwachungssignalen sowie die Stromversorgung überall dort, wo kombinierte Torsions- und Biegebeanspruchungen auftreten. Die hochwertige glatte Aderisolation und die Gleitbewicklung verbessern die Lebensdauer bei Torsionsund Biegebeanspruchung. Der Aussenmantel aus spezieller PUR-Mischung ist erhöht ölbeständig, abriebfest und kerbzäh, hydrolyse- und mikrobenbeständig sowie flammwidrig. Seine Oberflächenbeschaffenheit verhindert das Aneinanderhaften nebeneinanderliegender bewegter Leitungen.

CE Konform
24
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Roboterkabel (Torsion)
Kabeltyp ÖLFLEX ROBOT 900 P
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50.0
  • 80.0
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40.0
  • 80.0
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Temperaturbereich +80°C

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?