Schleppkettenkabel TPE geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit

Die abgeschirmten ÖLFLEX ROBUST FD C sind speziell für den Schleppketteneinsatz. Sie können in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien eingesetzt werden und sind dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung. Die Kabel sind weichmacherfrei und beständig gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und sind ECOLAB zertifiziert.

ECOLAB
Schleppkettentauglich
CE Konform
40

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX ROBUST FD C
Material Aussenmantel TPE
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -40°C...+105°C
Zertifizierung ECOLAB
Branche Food & Beverage
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?