Servomotorenkabel für NFPA 79 konform UL TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung
ÖLFLEX SERVO 7TCE
gemäss NEC und NFPA 79

UL recognized for U.S and Canadian marked
Underwriters Laboratories Listed
CE Konform
13
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 7TCE
Material Aussenmantel TPE
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40.0
  • 90.0
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25.0
  • 90.0
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Konfektioniert mit Stecker Nein

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?