ÖLFLEX SERVO FD 7OCS

Servomotorenkabel schleppkettentauglich geschirmt

ÖLFLEX SERVO FD 7OCS

UL, halogenfrei und UV-beständig

CE Konform
RoHS Konform
Schleppkettentauglich
Halogenfrei
Underwriters Laboratories recognized
13
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • Motorenkabel
Material Aussenmantel TMPU
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch

Downloads

Datenblatt (123.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?