Servomotorenkabel schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD zeroCM
UL, halogenfrei und UV-beständig

CE Konform
RoHS Konform
Schleppkettentauglich
Halogenfrei
Underwriters Laboratories recognized
6

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • Motorenkabel
  • Schleppkettenkabel
Material Aussenmantel TMPU
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Konfektioniert mit Stecker Nein
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch

Downloads

Datenblatt (106.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?