ÖLFLEX SOLAR XLR-E T

Doppelt isolierte Zwillingsleitung für Photovoltaik-Systeme

ÖLFLEX SOLAR XLR-E T

Halogenfrei, zur ständigen Verwendung im Freien

Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
2

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Solar Litzen
Litzentyp ÖLFLEX SOLAR XLS-R T
Flexibilität flexibel
Abschirmung ohne Abschirmung
Material Aussenmantel Strahlenvernetztes Copolymer
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Säuren
  • Laugen
Branche Solarenergie

Downloads

Datenblatt (108.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?