beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 331 600V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen

ÖLFLEX TRAIN 331 sind halogenfreie, hochflammwidrige Leitungen für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen.

Sie sind geeignet für feste Verlegung und für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist.

Sie werden überall da eingesetzt, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. ÖLFLEX TRAIN 331 sind öl-, kraftstoff-, säure- und laugenbeständig nach EN 50264-3-1.

Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
100

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
Nennspannung Uo/U: 0,6/1kV AC
Temperaturbereich -45°C...+120°C
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545

Downloads

Datenblatt (138.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?