Hochflexibler Schutzschlauch
SILVYN RILL PA 12
Polyamid PA12
Der aus Spezial-Polyamid gefertigte Schlauch mit parallelen Rillen ist auch bei Minustemperaturen hochflexibel und weitgehend beständig gegen Oele, Fette verdünnte Säuren und Lösungsmittel. Witterungsbeständigkeit dank erweitertem UV-Schutz. Speziell in der Kombination mit der passenden Vollprotec Schlauchverschraubung ist der PA12 die flexible Lösung für den bewegten Einsatz.
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Hochflexibler Schutzschlauch
Polyamid PA12
SILVYN RILL PA12 10 / 6,5X10 BK 50M
Artikel-Nr: 61815105
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Hochflexibler Schutzschlauch
Polyamid PA12
SILVYN RILL PA12 13 / 10X13 BK 50M
Artikel-Nr: 61815115
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Hochflexibler Schutzschlauch
Polyamid PA12
SILVYN RILL PA12 16 / 12X15,8 GY 50M
Artikel-Nr: 61815120
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Hochflexibler Schutzschlauch
Polyamid PA12
SILVYN RILL PA12 16 / 12X15,8 BK 50M
Artikel-Nr: 61815125
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Hochflexibler Schutzschlauch
Polyamid PA12
SILVYN RILL PA12 21 / 16,5X21,2 GY 50M
Artikel-Nr: 61815130
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Hochflexibler Schutzschlauch
Polyamid PA12
SILVYN RILL PA12 21 / 16,5X21,2 BK 50M
Artikel-Nr: 61815135
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Hochflexibler Schutzschlauch
Polyamid PA12
SILVYN RILL PA12 28 / 23X28,5 GY 50M
Artikel-Nr: 61815140
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Hochflexibler Schutzschlauch
Polyamid PA12
SILVYN RILL PA12 28 / 23X28,5 BK 50M
Artikel-Nr: 61815145
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Hochflexibler Schutzschlauch
Polyamid PA12
SILVYN RILL PA12 34 / 29X34,5 GY 25M
Artikel-Nr: 61815150
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Hochflexibler Schutzschlauch
Polyamid PA12
SILVYN RILL PA12 34 / 29X34,5 BK 25M
Artikel-Nr: 61815155
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Material |
halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 12) wärmebeständig und selbstverlöschend, UV-beständig |
---|---|
Temperaturbereich | -50°C...+90°C (kurzzeitig +140°C) |
Farbe | schwarz |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Conduflex |