Schutzschlauch geschlitzt
SILVYN SINUS PA6
Polyamid PA6

Der SILVYN® SINUS PA6 ist ein parallel-gewellte Kabelschutzschlauch mit Sinusförmigem Schlitz und bieten guten mechanischen Schutz bei gleichzeitig guter Flexibilität. Die Produkte eignen sich besonders für den nachträglichen Kabelschutz oder bei Verwendung konfektionierter Kabelsätze.

Halogenfrei
RoHS Konform
7

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+140°C
Farbe schwarz

Downloads

Datenblatt (126.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?