Halterung SPLIT

SILVYN SPLIT COS

Polyamid PA6

Halogenfrei
RoHS Konform
CE Konform
6

Spezifikationen

Temperaturbereich -45°C...+120°C
Farbe schwarz

Downloads

Datenblatt (87.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?