Schlauchverschraubung und Gegenmutter SPLIT
SILVYN SPLIT COV
Polyamid PA6

Halogenfrei
RoHS Konform
CE Konform
702

Spezifikationen

Temperaturbereich -45°C...+120°C
Farbe schwarz

Downloads

Datenblatt (95.5 KB)

Download

Datenblatt (129.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?