Kunststofferweiterung
SKINDICHT EKU-M
Polyamid

RoHS Konform
Metrisches Gewinde
14
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Material <p>Polyamid, Glasfaserverst&auml;rkt</p>
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Farbe RAL lichtgrau RAL 7035

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?