Kunststoffreduzierung
SKINDICHT KU-M
Polyamid

RoHS Konform
Metrisches Gewinde
41

Spezifikationen

Material <p>Polyamid, Glasfaserverst&auml;rkt</p>
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Farbe RAL lichtgrau RAL 7035

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?