Kabelverschraubung metrisch mit Knickschutzspirale
SKINTOP BS(R)-M
mit Vibrationsschutz, VDE, UL

Dank der weich federnden Spirale wird ein Abknicken des Kabels verhindert. Die Knickschutz-Spirale bietet zusätzliche Sicherheit gegen Aderbruch und damit auch Funktions-garantie.SKINTOP® BS hat die gleichen hervorragenden Eigenschaften wie die Original SKINTOP®.

Metrisches Gewinde
Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
VDE geprüft
RoHS Konform
CE Konform
15
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Temperaturbereich -20°C...+100°C
Schutzart IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE

Downloads

Datenblatt (159.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?