Blindstopfen metrisch aus Polyamid
SKINTOP CLICK BLK
kein Gewinde nötig

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage, mit all den bewährten Eigenschaften unserer weltweit verwendeten SKINTOP® Kabelverschraubungen.

Speziell entwickelt für den Schaltschrankbau in der Mess-,
Regel- und Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Anlagen-, Apparatebau und Steuerungsbau

Spart bis zu 70 % Montagezeit
• Neues, innovatives Rastsystem
• Montiert mit 4 Rasten blitzschnell nach IP 68
• Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
• Höchste Qualität aus Polyamid
• Kein Gewinde wird benötigt
• Freie Montage in jeder Position

VDE geprüft
Metrisches Gewinde
RoHS Konform
CE Konform
3

Downloads

Datenblatt (169.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?