SKINTOP HYGIENIC EMV
Messing Verschraubung Food & Beverage
SKINTOP HYGIENIC EMV
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
In der Lebensmittelindustrie werden höchste Anforderungen an die Produktionsanlagen und an jedes darin enthaltenen Bauteil gestellt. Kriterien wie leichte Reinigung, lebensmittelechte Materialien und guter Korrosionsschutz haben höchste Priorität. Die SKINTOP® HYGIENIC SC Kabelverschraubung zeichnet sich durch ein spezielles Design aus, welches sehr einfach zu reinigen ist und die Möglichkeiten minimiert, dass sich in Hohlräumen oder offenen Gewinden Rückstände oder gar Bakterienherde bilden.
Die SKINTOP® HYGIENIC SC wurde speziell für die Einführung von geschirmten Kabeln und Leitungen konzipiert und bietet eine optimale elektrische Schirmung in Kombination mit einer optimalen Zugentlastung und hohe Schutzart.
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC SC M12X1,5
Artikel-Nr: 53105300
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC SC M16X1,5
Artikel-Nr: 53105301
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC SC M20X1,5
Artikel-Nr: 53105302
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC SC M25X1,5
Artikel-Nr: 53105303
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Körper | Edelstahl V4A |
---|---|
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Nein |