Kunststoff Verschraubung "Ex"-Bereich

SKINTOP K(R) EExe E

Kälteschlagbeständig, flammhemmend, für explosionsgefährdete Bereiche

 

SKINTOP® K-M ATEX, KR-M ATEX*
* mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Diese SKINTOP® -Verschraubung aus Polyamid ist speziell kälteschlagbeständig und bis zu -20°C dynamisch belastbar. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der erhöhten Sicherheit „e“, sowie Gerätegruppe II / Kategorie 2G + 1D

 

Metrisches Gewinde
Ex Zone
RoHS Konform
CE Konform
30

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP K(R) EExe E
Dichtring CR/NBR
O-Ring CR/NBR
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Schutzart IP 68, 10 bar
Sind Sie sich sicher?