Kabelverschraubung metrisch aus Messing vernickelt
SKINTOP MS(R)-M
VDE, UL zertifiziert

Diese montagefreundlichen Kabelverschraubungen verbinden die Vorteile einer stabilen Messing-Verschraubung mit den Vorzügen der bewährten Original-SKINTOP®-Kabelverschraubung.

Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
Metrisches Gewinde
VDE geprüft
RoHS Konform
CE Konform
38

Spezifikationen

Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -25°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV

Downloads

Datenblatt (178.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?