Kabelverschraubung metrisch aus Polyamid
SKINTOP ST(R) ISO M
mit Vibrationsschutz, VDE, UL-Listed

SKINTOP® ST-M-ISO, die Standard-Kabelverschraubung (mit langem metrischen Anschlussgewinde)

SKINTOP® STR-M-ISO mit Reduzierungs-Dichteinsatz (mit langem metrischen Anschlussgewinde)

Material

Körper: Polyamid

Dichtung: Neoprene (CR)

Temperaturbereich: -40°C...+100°C

Schutzart: IP 68 - 5bar, IP 69

Approbationen: cUL, UR, VDE, nach EN 50262

Metrisches Gewinde
Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
VDE geprüft
RoHS Konform
CE Konform
12

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE

Downloads

Datenblatt (120.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?