UNI EB JE-LiYCY...BD
Spezifikationen
Flexibilität | feste Verlegung |
---|---|
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 225V |
Kabeltyp | JE-LiYCY…BD EB |