AS-Interface Gummi für feste Verlegung
UNITRONIC BUS AS-I rubber
halogenfrei
AS-I = Aktuator-Sensor-Interface.
Anwendung
Vernetzungssystem für den untersten Feldbereich (binäre Sensoren und Aktuatoren). Daten und Energie werden über eine ungeschirmte, geometrisch codierte Zweidraht-Flachleitung (verpolungssicher) zwischen Steuerung und Peripherie übertragen. Die Kontaktierung des Leiters erfolgt mittels Durchdringungstechnik in den AS-I-Modulen.
AS-INTERFACE ist in der EN 50295 europaweit genormt.
Aufbaudaten
Feindrähtiger Litzenleiter 1,5mm2 / 2,5mm2, Aderisolation (blau und braun) und profilierter Aussenmantel aus Gummi (G), Farbe gelb RAL 1012 bzw. schwarz RAL 9005.
AS-Interface Gummi für feste Verlegung
halogenfrei
UNITRONIC BUS ASI (G) 2x1,5 YE
Artikel-Nr: 2170228
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
AS-Interface Gummi für feste Verlegung
halogenfrei
UNITRONIC BUS ASI (G) 2x1,5 BK
Artikel-Nr: 2170229
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
AS-Interface Gummi für feste Verlegung
halogenfrei
UNITRONIC BUS ASI LD (G) YE 2x2.5
Artikel-Nr: 2170371
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
AS-Interface Gummi für feste Verlegung
halogenfrei
UNITRONIC BUS ASI LD (G) BK 2x2.5
Artikel-Nr: 2170372
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Kabeltyp | UNITRONIC BUS ASI |
---|---|
Bauform Kabel | flach |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |