AS-Interface PVC für feste Verlegung
UNITRONIC BUS ASI PVC St.
UL/CSA zertifiziert
AS-I = Aktuator-Sensor-Interface.
Anwendung
Vernetzungssystem für den untersten Feldbereich (binäre Sensoren und Aktuatoren). Daten und Energie werden über eine ungeschirmte, geometrisch codierte Zweidraht-Flachleitung (verpolungssicher) zwischen Steuerung und Peripherie übertragen. Die Kontaktierung des Leiters erfolgt mittels Durchdringungstechnik in den AS-I-Modulen.
AS-INTERFACE ist in der EN 50295 europaweit genormt.
Aufbaudaten
Feindrähtiger Litzenleiter 1,5mm2, Aderisolation (blau und braun) und profilierter Aussenmantel aus PVC, Farbe gelb RAL 1012, schwarz RAL 9005 bzw. rot RAL 3000.
AS-Interface PVC für feste Verlegung
UL/CSA zertifiziert
UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE
Artikel-Nr: 2170842
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
AS-Interface PVC für feste Verlegung
UL/CSA zertifiziert
UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 BK
Artikel-Nr: 2170843
demnächst verfügbar ab 03.05.2025
AS-Interface PVC für feste Verlegung
UL/CSA zertifiziert
UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 RD
Artikel-Nr: 2170844
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Kabeltyp | UNITRONIC BUS ASI |
---|---|
Bauform Kabel | flach |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |