Sondergehäuse rot(R), grün(W), IP68(G), EMV (S)
Volland Sondergehäuse

ROT (R): für hohe Umgebungstemperaturen bis 180°

GRÜN (W):für aggressive Umweltbedingungen

(* ab Januar 2010 in schwarz)

EMV (S):für hohe Schirmdämpfungen

Aluminium-Druckguss

Verriegelungsbügel, Federn und Bolzen aus Edelstahl

IP68 (G): für die Verkehrs- und Bahntechnik

Aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung

Bajonett- oder Schraubverschluss

UL recognized for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
71

Spezifikationen

Zusatz Info R : 180°C
W : aggresive
G : IP68
S : EMV/CEM
Sind Sie sich sicher?