Hochflexible PUR-Litze Class 6
VOLLFIL ULTRA PUR
halogenfrei, ölbeständig und UL zertifiziert

Vollfil Ultra PUR hochflexible Litzen eignen sich für den Schleppketteneinsatz. Insbesondere für den Potentialausgleich.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
Underwriters Laboratories Listed
RoHS Konform
6

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Litzentyp VOLLFIL ULTRA PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -30°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl

Downloads

Datenblatt (120.6 KB)

Download

Montagerichtlinien (154.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?