Edelstahlverschraubung zu VOLLPROTEC NM FoodGrade

VOLLPROTEC FoodGrade Raccord

FDA approbiert

 

 

Spezialverschraubung aus Edelstahl und FDA approved PVC Dichtung passend zu Schutzschlauch FG und NMFG. Die glatte Oberfläche ohne sichtbares Gewinde begünstigt das Reinigen und verhindert die Ablagerung von Mikroorganismen.

 

 

FDA
NSF
5

Spezifikationen

Temperaturbereich -45°C bis +105°C

Downloads

Datenblatt (104.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?