A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6

A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1591053

Spezifikationen

Aderkennzeichnung VDE 0816
Aussendurchmesser mm 11.50
Flexibilität feste Verlegung
Abschirmung Aluverbundfolie
Material Aussenmantel PE
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -20
  • 70
Bauform Kabel rund
Nennspannung 225V
Beständigkeiten UV
Kabeltyp A-2Y(L)2Y…ST III BD
Zolltarif 8544.4900
Sind Sie sich sicher?