Kabel
Kabel
Litzen
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Steckverbinder
Kabelzubehör
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Werkzeuge & Maschinen
E-Shop/Produkte
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Deutsch
Deutsch
Français
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
LAPP SWISS AG
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
Kabel Finder
Kategorien
Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110
grau, VDE-Reg.
Steuerkabel geschirmt nummerierte Adern
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY
transparent, mit Innenmantel
Steuerkabel armiert numeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY
transparent, mit Stahldrahtgeflecht und Innenmantel
Steuerkabel geschirmt nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY
grau, ohne Innenmantel
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V
grau
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V
grau
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY
transparent, mit Innenmantel
Steuerkabel armiert farbige Adern nach CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY
transparent, mit Stahldrahtgeflecht und Innenmantel
Datenkabel DIN47100
UNITRONIC LiYY
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
Datenkabel geschirmt DIN47100
UNITRONIC LiYCY
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
UNITRONIC LiYY (TP)
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
UNITRONIC LiYCY (TP)
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
VOLLFLEX COLOR
schwarz
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 BLACK 0,6/1
schwarz
Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 BK
schwarz, VDE-Reg.
Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1
schwarz
Steuerkabel geschirmt nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY black 0,
schwarz ,mit Innenmantel
Steuerkabel geschirmt nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY BK
schwarz, ohne Innenmantel
Anschlusskabel für Gleichstomnetze DC
ÖLFLEX DC 100
mit Farbcode nach EN 60445
Steuerkabel nummeriert kälteflexibel
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT
schwarz
Steuerkabel blau für eigensichere Stromkreise
ÖLFLEX EB
nummeriert
Steuerkabel blau für eigensichere Stromkreise geschirmt
ÖLFLEX EB CY
nummeriert
Datenkabel blau geschirmt paarverseilt
UNITRONIC EB CY (TP)
DIN47100
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW
zur Warnkennzeichnung
Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE
orange, ähnlich RAL 2003
Anschlusskabel farbige Adern
ÖLFLEX SF
orange, hochflexibel
Datenkabel paarverseilt mit geschirmten Aderpaaren
UNITRO CY PiDY (TP)
PVC grau RAL 7032
Miniatur-Datenkabel geschirmt paarverseilt
UNITRO LiFYCY(TP)
Datenkabel geschirmt mit einzeln geschirmten Adern
UNITR LiYCY-CY
Datenkabel statisch geschirmt in Anlehnung an UL AWM 2092
UNITRONIC ST
PE Aderisolation
Datenkabel geschirmt paarverseilt
UNITR Li2YCY(TP)
PE Aderisolation 7-drähtig
Datenkabel geschirmt paarverseilt verstärktem Aussenmantel
UNI Li2YCY (TP) FEIN
schwarz PE Aderisolation verstärktem Aussenmantel
Datenkabel geschirmt paarverseilt
UNITRO Li2YCYv(TP)
PE Aderisolation feindrähtig
Datenkabel niederfrequenz kapazitätsarm
UNITRO Li2YCY PiMF
Paargeschrimt mit Metallfolie
Steuerleitung 300/500V PVC geschirmt
ÖLFLEX 195 CY
UL recognized, öl- und chemisch beständig
Steuerkabel PUR-PVC ölbeständig
ÖLFLEX CLASSIC 408 P
für erhöhte Einsatzanforderungen
Steuerkabel PUR-PVC geschirmt ölbeständig
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP
mit reduziertem Aussendurchmesser
Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
ÖLFLEX 550 P
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
Steuerkabel PUR-PVC geschirmt ölbeständig
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP
mit Innenmantel
Anschlusskabel PUR-TPE ölbeständig und kälteflexibel
ÖLFLEX 540 P
für besonders rauen Einsatz
Anschlusskabel PUR-TPE geschirmt ölbeständig und kälteflexibel
ÖLFLEX 540 CP
für besonders rauen Einsatz
Steuerkabel PUR-PVC ölbeständig
ÖLFLEX CLASSIC 400 P
für erhöhte Einsatzanforderungen
Steuerkabel PUR-TPE ölbeständig und kälteflexibel
ÖLFLEX 440 P
witterungsbeständig
Steuerkabel PUR-TPE geschirmt ölbeständig und kälteflexibel
ÖLFLEX 440 CP
witterungsbeständig
Anschlusskabel PUR-PVC ölbeständig mit Verschleissanzeige
ÖLFLEX 450 P
Aussenmantel gelb, Innenmantel rot
Datenkabel PUR-PVC DIN47100 geschirmt ölbeständig
UNITRONIC PUR CP
für raue Einsatzbedingungen
Datenkabel PUR-PVC DIN47100 paarverseilt geschirmt ölbeständig
UNITRONIC PUR CP (TP)
für raue Einsatzbedingungen
Datenkabel PUR-PVC geschirmt mit Kupferumlegung feinstdrähtig
UNITRONIC LiYD11Y
Aussenmantel schwarz
Steuerkabel nummeriert halogenfrei
VOLLFLEX NUM H
Cca
Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt
VOLLFLEX NUM-CH
Cca
Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
VOLLFLEX COLOR-H
Cca
Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
ÖLFLEX CLASSIC 100 H
B2ca - Cca
Steuerkabel halogenfrei 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1
UV-beständig
Steuerkabel halogenfrei geschirmt 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1
UV-beständig
Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei
UNITRONIC LiHH
Eca
Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei geschirmt
UNITRONIC LiHCH
Eca
Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei paarverseilt geschirmt
UNITRONIC LiHCH(TP)
Eca
Datenkabel 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
VOLLTRON LIYCY
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
VOLLTRON TWIST CY
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM
grau
Screened control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM CY
grau
Datenkabel geschirmt 300V UL/CSA
UNITRONIC 300 CY
PLTC-ER CMG
Screened Datacable twisted pairs 300V UL/CSA Listed
UNITRONIC 300 STP
PLTC-ER CMG
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX TRAY II CY
schwarz
Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH
Dca UL
Steuerkabel halogenfrei geschirmt 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 0,6/1kV
Dca UL
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
ÖLFLEX CLASSIC 110 H
Cca UL
Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt ölbeständig nach EN 50363-4-1 mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
B2ca UL
Steuerkabel PUR-PVC ölbeständig
ÖLFLEX 409 P
UL, Aussenmantel schwarz
Screened Datacable DIN 47100 UL/CSA recoginzed
UNITRONIC LiYCY UL/CSA
dunkelgrau
Screened Datacable twisted pairs DIN 47100 UL/CSA recognized
UNITRONIC LiYCY (TP) UL/CSA DI
dunkelgrau
Steuerkabel 600V HAR UL CSA
ÖLFLEX 150
H05VV5-F erhöht ölbeständig
Steuerkabel 600V UL CSA
ÖLFLEX 191
In Leiterquerschnitten bis 120mm² verfügbar, erhöht ölbeständig
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
ÖLFLEX 150 CY
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Steuerkabel 600V geschirmt UL CSA
ÖLFLEX 191 CY
In Leiterquerschnitten bis 120mm² verfügbar, erhöht ölbeständig
Steuerkabel nummeriert halogenfrei
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Dca UL
Steuerkabel halogenfrei 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 0,6/1kV
Dca UL
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX Tray II
schwarz
Steuerkabel geschirmt mechanisch robust und chemisch beständig
ÖLFLEX PETRO C HFFR
UL, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig
Datenkabel 300V UL/CSA
UNITRONIC 300
PLTC-ER CMG
UNITRONIC LiYY A
LiYY UL/CSA
Datenkabel DIN47100 UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR DIN47100 ab 0.14mm²
UNITRONIC-FD P plus
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt DIN47100 ab 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC DIN47100
UNITRONIC-FD
für mittlere Beanspruchung UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC geschirmt DIN47100
UNITRONIC-FD CY
für mittlere Beanspruchung UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC geschirmt paarverseilt DIN47100
UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
für mittlere Beanspruchung UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 P
UL schwarz
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 CP
UL schwarz, ohne Innenmantel
Schleppkettenkabel PVC Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
grau
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
grau, mit Innenmantel
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL grau
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL grau, mit Innenmantel
Schleppkettenkabel PVC Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM
gemäss NEC und NFPA 79
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM CY
gemäss NEC und NFPA 79
Schleppkettenkabel PVC PROFINET-Konform
ÖLFLEX CHAIN PN
UL
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 P
UL, schwarz
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 896 P
UL, halogenfrei
Schleppkettenkabel PVC Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891
UL schwarz
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 CY
UL schwarz, mit Innenmantel
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 für On- und Offshore Anwendung
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
beständig gegen Öl und Bohrflüssigkeiten
Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange
Geberkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
UL grün
Servomotorenkabel PVC geschirmt
ÖLFLEX SERVO 719 CY
für feste Verlegung orange UL/CSA
Geberkabel PVC geschirmt
ÖLFLEX SERVO 728 CY
für feste Verlegung grün UL/CSA
Motorenkabel 0.6/1kV kapazitätsarm
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
EMV konformes (EN55011) Drehstrom-Motorenkabel 0,6/1kV PE/PVC
Motorenkabel 0.6/1kV kapazitätsarm UL/CSA
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB
EMV konformes (EN55011) Drehstrom-Motorenkabel 0,6/1kV PP/PVC UL/CSA
Servomotorenkabel PVC
ÖLFLEX SERVO 719
für feste Verlegung schwarz UL/CSA
Servomotorenkabel PVC schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 781 CY
orange
Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich
ÖLFLEX SERVO FD 796 P
UL/CSA schwarz
Servomotorenkabel für Hiperface DSL Motor-Feedback-System, ACURO link, SCS open link
ÖLFLEX SERVO 7DSL
für feste Verlegung UL/CSA
Motorenkabel für Hiperface DSL Motor-Feedback-System, SCS open link und ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
PUR schleppkettentauglich geschirmt UL/CSA
Servomotorenkabel für NFPA 79 konform UL TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung
ÖLFLEX SERVO 7TCE
gemäss NEC und NFPA 79
Servomotorenkabel schleppkettentauglich TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung
ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
gemäss NEC und NFPA 79
Kabel für Umrichterantriebe TE-ER WTTC
ÖLFLEX VFD 2XL
gemäss NEC und NFPA 79
Kabel für Umrichterantriebe TE-ER WTTC
ÖLFLEX VFD 2XL with Signal
gemäss NEC und NFPA 79
EMV-optimierte Motorleitung, kapazitätsarm, doppelt geschirmt und halogenfrei
ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB
mit verbessertem Brandverhalten
Servomotorenkabel schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD zeroCM
UL, halogenfrei und UV-beständig
Servomotorenkabel schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS
UL, halogenfrei und UV-beständig
PROFIBUS-DP für feste Verlegung
UNITRONIC BUS L2/FIP
maximale EMV Abschirmwirkung und UV-beständige Varianten
PROFIBUS PA für feste Verlegung
UNITRONIC BUS PA
für Fertigungs- und Prozess-Automation, auch im explosionsgefährdeten Bereich
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet für feste Verlegung
UNITRONIC BUS LD
für Schnittstellen RS/485/RS422
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP für feste Verlegung
UNITRONIC BUS PB HEAT 180
für Einstzgebiete bis +180 °C
CC-Link Busleitung
UNITRONIC BUS CCL
UL zertifiziert
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP für feste Verlegung
UNITRONIC BUS YY L2/FIP
für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP für feste Verlegung
UNITRONIC BUS Yv L2/FIP
mit Aussenmantel PVC oder PE für Außen-/Erdverlegung
CAN-Bus für Nutzfahrzeuge
UNITRONIC BUS HEAT 6722
mit erhöhtem Temperaturbereich, UV-beständig, betriebsstoffbeständig
FOUNDATION Fieldbus Leitung für feste Verlegung
UNITRONIC BUS FF
für den Einsatz in der Prozessautomation, UL-zertifiziert
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP für feste Verlegung
UNITRONIC BUS L2/FIP 105/180
mit erweitertem Temperaturbereich bis zu +105 °C
CAN-Bus, DeviceNET für feste Verlegung
UNITRONIC BUS CAN BURIAL
mit doppeltem Aussenmantel für Außen-/Erdverlegung
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet für für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P LD
für Schleppketten, für Schnittstellen RS/485/RS422
CAN-Bus, DeviceNET für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
für Schleppketten, halogenfrei, flammwidrig, UL/CSA zertifiziert
PROFIBUS-DP PE, für feste Verlegung
UNITRONIC BUS L2/FIP PE
maximale EMV Abschirmwirkung und UV-beständige Varianten
PROFIBUS-DP COMBI 7-W für feste Verlegung
UNITRONIC BUS COMBI L2/FIP 7-w
maximale EMV Abschirmwirkung
PROFIBUS-DP 7-W halogenfrei / PUR
UNITRONIC BUS L2/FIP-H 7-wire
maximale EMV Abschirmwirkung und UL-zertifizierte Varianten
PROFIBUS-DP 7-W
UNITRONIC BUS L2/FIP 7-wire
maximale EMV Abschirmwirkung, UL-zertifizierte und UV-beständige Varianten
PROFIBUS-DP UL zertifiziert, für feste Verlegung
UNITRONIC BUS L2/FIP UL
maximale EMV Abschirmwirkung und UV-beständige Varianten
INTERBUS COMBI für feste Verlegung
UNITRONIC BUS P COMBI IBS
zertifiziert durch INTERBUS-CLUB
INTERBUS für feste Verlegung
UNITRONIC BUS IBS UL/CSA
zertifiziert durch INTERBUS-CLUB
CAN-Bus für feste Verlegung
UNITRONIC BUS CAN UL/CSA
für Bussysteme mit 120 Ohm Nennimpedanz, UL zertifiziert
ISOBUS für feste Verlegung
UNITRONIC IS PVC
Für Aussenanwendungen
DeviceNET Thin für feste Verlegung
UNITRONIC BUS DeviceNet Drop C
UL zertifiziert, UV-beständig und eine halogenfreie Version
DeviceNET Thick für feste Verlegung
UNITRONIC BUS DeviceNet Trunk
UL zertifiziert, UV-beständig und eine halogenfreie Version
AS-Interface TPE für feste Verlegung
UNITRONIC BUS AS-I TPE
ölbeständiger Aussenmantel aus thermoplastischem Elastomer (TPE)
AS-Interface Gummi für feste Verlegung
UNITRONIC BUS AS-I rubber
halogenfrei
AS-Interface PVC für feste Verlegung
UNITRONIC BUS ASI PVC St.
UL/CSA zertifiziert
EIB / KNX für feste Verlegung
UNITRONIC BUS EIB
Einsatz im Rahmen der Gebäudeautomatisierung
EIB / KNX COMBI für feste Verlegung
UNITRONIC BUS COMBI EIB
Einsatz im Rahmen der Gebäudeautomatisierung
EIB / KNX halogenfrei für feste Verlegung
UNITRONIC BUS EIB-H
Einsatz im Rahmen der Gebäudeautomatisierung
SAFTEY BUS für feste Verlegung
UNITRONIC BUS SAFETY
auf CAN-Bus Basis, halogenfrei, Farbcode DIN 47100
SAFTEY BUS für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS SAFETY UL/CSA
auf CAN-Bus Basis, halogenfrei, Farbcode DIN 47100
INTERBUS für feste Verlegung, UV-beständig
UNITRONIC BUS Yv IBS
zertifiziert durch INTERBUS-CLUB, für Außen-/Erdverlegung
INTERBUS für feste Verlegung, UV-beständig
UNITRONIC BUS Yv COMBI IBS
zertifiziert durch INTERBUS-CLUB, für Außen-/Erdverlegung
INTERBUS für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P IBS
Halogenfrei und UL listed, zertifiziert durch INTERBUS-CLUB
INTERBUS COMBI für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P COMBI IBS
Halogenfrei und UL listed, zertifiziert durch INTERBUS-CLUB
DeviceNET Thin für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P DeviceNet D
UV-beständig und UL/CSA zertifiziert
DeviceNET Thick für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P DeviceNet T
UV-beständig und UL/CSA zertifiziert
AS-Interface TPE für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS ASI TPE UL/CSA
für Schleppketten, ölbeständig, UL/CSA zertifiziert
AS-Interface PUR für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD ASI (PUR)
Ölbeständig, UL/CSA zertifiziert + halogenfreie Version vorhanden
PROFIBUS-DP PUR hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P L2/FIP
für Schleppketten, halogenfrei, UL-zertifizierte Variante
PROFIBUS-DP PUR UL für hochflexible Anwendungen
PROFIBUS UL/CSA highly flexibl
für Schleppketten, Daten und Spannungsversorgung, UL-zertifiziert
UNITRONIC BUS CAN M12
Device Net
ETHERLINE PN Y CAT. 5e 2pair
Profinet 2pair cablingCat.5/5e
für feste Verlegung, ölbeständig, UV-beständig
ETHERLINE P CAT. 5e 2pair für feste Verlegung
Ind.Ethernet 2pair cabl.Cat.5/
halogenfrei, Öl- / UV-beständig, UL zertifiziert
ETHERLINE H CAT. 5e 2pair für feste Verlegung
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
halogenfrei
ETHERLINE P CAT. 5e 4pair für feste Verlegung
Ind.Ethernet 4pair cabl.Cat.5/
halogenfrei, Öl- / UV-beständig, UL zertifiziert
ETHERLINE H CAT. 5e 4pair für feste Verlegung
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
halogenfrei, Variante mit Innenmantel
ETHERLINE PN CAT. 5e Y FLEX FC 2pair
Profinet 2pair cabl.Cat.5/5ePV
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE P FLEX CAT. 5e 2pair
Ind.Ethernet 2pair cabl.Cat.5/
für flexible Anwendungen
ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 2 pair
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
für flexible Anwendungen
ETHERLINE Y FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet 4p cabling Cat.5/
für flexible Anwendungen
ETHERLINE P FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
für flexible Anwendungen
ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
für flexible Anwendungen
ETHERLINE FD P CAT. 5e 2pair
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE FD P CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE FESTOON PN CAT. 5e, PROFINET Typ C
Profinet 2p cabling Cat.5/5e P
für die Anwendung in Kabelwagensystemen, Fast Connect
ETHERLINE PN Cat. 5e FD P 2pair
Profinet2pair cabl.Cat.5/5ePUR
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE PN CAT. 5e 2pair
Profinet 2pair cabling Cat.5/5
Varianten: FRNC und halogenfrei, UV-beständig, UL zertifiziert, ECOLAB, Fast Connect
ETHERLINE CAT.5 ARM, PROFINET Typ A
Profinet 2pair cabling Cat.5/5
armiert für direkte Erdverlegung mit Nagetierschutz, Fast Connect
ETHERLINE SERVO DQ FD P CAT. 5e
Ind.Ethernet 2p cabl.Cat.5/5e
ETHERLINE HEAT 6722 P Cat.5e/Cat.6a/Cat.7
Ind.Ethernet 4pair cabl.Cat.5/
für flexible Anwendungen nach ISO 6722
ETHERLINE FIRE CAT.5e / CAT. 6 PH120
Ind.Ethernet 4p cabl.Cat.5/5e
mit Isolationserhalt 120 Minuten, halogenfrei, schwer brennbar
ETHERLINE T1 FLEX
Ind. Ethernet multi pair cabli
Typ B, UL zertifiziert, UV- und ölbeständig
ETHERLINE CAT.6 FD hochflexible Anwendungen
Profinet 4pair cabling Cat.6 P
für Schleppketten, halogenfrei, ölbeständig, UL/CSA zertifiziert
ETHERLINE PN CAT. 6a Y FC 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN CAT. 6a P FC 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN CAT. 6a FRNC FC 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 6a Y 4pair Eca
Ind. Ethernet cabling Cat.6A P
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 6a P 4pair
Ind. Ethernet cabling Cat.6A P
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 6a H 4pair
Ind. Ethernet cabling Cat.6A F
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN CAT. 6a Y FLEX 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE PN CAT. 6a FRNC FLEX 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE CAT. 6a Y FLEX FC 4pair
Ind.Ethernet cabling Cat.6A PV
für flexible Anwendungen, UL recognized
ETHERLINE CAT. 6a FRNC FLEX FC 4pair
Ind.Ethernet cabling Cat.6A FR
für flexible Anwendungen, halogenfrei, UL recognized
ETHERLINE FD CAT. 6a Y 4pair
Profinet 4p.cabling Cat.6A PVC
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE FD P CAT. 6a 4pair
Profinet 4p.cabling Cat.6A PUR
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE TORSION Y CAT. 6a 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für Torsionsapplikationen
ETHERLINE TORSION P CAT. 6a 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für Torsionsapplikationen
ETHERLINE CAT. 7 Y 4pair
Ind. Ethernet cabling Cat.7 PV
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 7 P 4pair
Ind. Ethernet cabling Cat.7 PU
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 7 H 4pair
Ind. Ethernet cabling Cat.7 FR
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN CAT. 7 Y A 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.7 P
Varianten: für feste Verlegung und flexible Anwendungen
ETHERLINE PN CAT. 7 P A 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.7 P
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 7 FRNC FLEX 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.7 F
Varianten: FRNC und halogenfrei, UV-beständig, UL zertifiziert, ECOLAB
ETHERLINE CAT. 7 PUR FLEX 4pair
Ind. Eth. cabling Cat.7 PUR fl
ölbeständig, halogenfrei, UV-beständig, UL/CSA-zertifiziert
ETHERLINE TORSION CAT. 7 für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
Profinet 4pair cabl.Cat.7 PUR
für Torsionsapplikationen (± 180°), halogenfrei, ölbeständig, UL/CSA zertifiziert
ETHERLINE ROBUST PN CAT. 7
Profinet 4pair cabl.Cat.7 FRNC
für flexible Anwendungen, ECOLAB
ETHERLINE LAN 200 CAT. 5e PVC
ETHERLINE LAN Cat.5e, 100 MHz,
geprüft bis 200 MHz
ETHERLINE LAN 200 CAT. 5e FRNC
ETH. LAN Cat.5e 100 MHz hfree
geprüft bis 200 MHz, halogenfrei
UNITRONIC LAN 250 CAT. 6/6a PVC
ETHERLINE LAN Cat.6, 250 MHz,
geprüft bis 500 MHz
ETHERLINE LAN LSZH CAT. 6 - CAT. 7a
ETH. LAN Cat.6 250 MHz hfree
für feste Verlegung, halogenfrei
ETHERLINE LAN CAT. 7 OUTDOOR
ETHERLINE LAN Cat.7, 600 MHz,
UV-beständig, für direkte Erdverlegung, Variante querwasserdicht
UNITRONIC LAN 600 CAT. 7 LSZH FLEX
ETHERLINE LAN Cat.7 600 MHz ha
geprüft bis 600 MHz, halogenfrei
ETHERLINE LAN 500 CAT. 6a PVC
ETHERLINE LAN, Cat.6A, 500 MHz
geprüft bis 500 MHz
ETHERLINE LAN 500 CAT. 6a LSZH
ETH. LAN Cat.6A 500 MHz hfree
geprüft bis 500 MHz, halogenfrei
UNITRONIC LAN 200 CAT. 5e LSZH FLEX
UNI PATCH COLOR
geprüft bis 200 MHz, halogenfrei
Ethernet Switch, Interfaces
Network engineering active
Kompaktes Design, massgeschneiderte Lösungen
Gummikabel für mittlere mechanische Beanspruchung
07RN-F
H07RN-F, ölbeständig
Gummikabel halogenfrei für schwere mechanische Beanspruchung
H07RN-F
für Unterwassereinsatz bis 100m, flexibel/torsion, UV-beständig
Gummikabel für Handgeräte sowie Lichterketten oder elektrische Dekoration
05RN-F
Gummikabel für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte
05RR-F
Tauchpumpenkabel für Unterwassereinsatz
H07RN8-F
bis 10m Wassertiefe, ölbeständig
Gummikabel für hohe mechanische Beanspruchung für Berg- und Tagebau
NSSHÖU
ölbeständig, Aussenmantel gelb
Zertifiziertes Kabel halogenfrei für Maschinen, Geräte an Veranstaltungen, Orte mit hoher Personen-/ Sachwertkonzentration
07ZZ-F
Aussenmantel schwarz
Silikonkabel
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
Elektrostrahlenvernetztes Kabel auf Polyolefin-Copolymer-Basis schwarz
ÖLFLEX HEAT 125 MC
Temperaturbeständigkeit -55°C bis +125°C
Elektrostrahlenvernetztes Kabel auf Polyolefin-Copolymer-Basis geschirmt schwarz
ÖLFLEX HEAT 125 C MC
Temperaturbeständigkeit -55°C bis +125°C
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit schwarz
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit schwarz HAR
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C HAR
Silikonkabel schwarz 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C UL
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C UL
Silikonkabel stahlarmiert
ÖLFLEX HEAT 180 GLS
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
FEP Kabel
ÖLFLEX HEAT 205 MC
Temperaturbeständigkeit -100°C bis +205°C
PTFE Kabel
ÖLFLEX HEAT 260 MC
Temperaturbeständigkeit -190°C bis +260°C
PTFE Kabel geschirmt
ÖLFLEX HEAT 260 C MC
Temperaturbeständigkeit -190°C bis +260°C
PTFE Kabel stahlarmiert
ÖLFLEX HEAT 260 GLS
Temperaturbeständigkeit -190°C bis +260°C
Kabel aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation
ÖLFLEX HEAT MC 350
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +350°C
Kabel aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation MICA-Tape Bandierung und Glasseidengeflecht
ÖLFLEX HEAT MC 1565
Temperaturbeständigkeit -195°C bis +400°C
Wärmebeständiges PVC Kabel schwarz
ÖLFLEX HEAT 105
Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C
Roboterkabel PUR für dynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT 900 P
Torsionswinkel bis zu +/- 360°/m
Roboterkabel PUR geschirmt für dynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Torsionswinkel bis zu +/- 180°/m
Roboterkabel PUR für hochdynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT F1 UL/CSA
Torsionswinkel bis zu +/- 360°/m
Roboterkabel PUR geschirmt für hochdynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) UL/CSA
Torsionswinkel bis zu +/- 180°/m
Anschlusskabel für dynamische Torsionsbelastung 0,6/1kV
ÖLFLEX TORSION FRNC
für Windkraftwerke, halogenfrei
Patchkabel RJ45 CAT. 5e/CAT. 6a
Cat.6A RJ 45 FRNC- office flex
UL Listed, halogenfrei
Patchkabel PUR RJ45 CAT. 6a
Cat.6A Profinet A 4 pair RJ45
UL Listed, halogenfrei, ölbeständig
ETHERLINE PN CAT. 5 M12D PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN CAT. 5 RJ45 PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE EC FLEX CAT. 5e RJ45/M12D PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 2pair RJ45
für flexible Anwendungen
ETHERLINE EC FLEX CAT. 5e RJ45/M12D H patchcords
Cat.5/5e Ind.Eth. 2 pair RJ45
für flexible Anwendungen
ETHERLINE EC FLEX CAT. 6a RJ45/M12 PUR patchcords
Cat.6 Ind. Eth. 4 pair M12 PUR
für flexible Anwendungen
ETHERLINE PN FLEX CAT. 5 RJ45 PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE PN FLEX CAT. 5 M12D PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE PN FD CAT. 5 RJ45 PUR patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PU
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE EC FD CAT. 5e RJ45 PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair RJ45
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE EC FD CAT. 5e M8/M12 PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair M12
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE EC FD CAT. 5e M12/M8 PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 4 pair M12
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE PN FD CAT. 5 M12D PUR patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p M12 PUR
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
Ventilstecker
Fieldbus Modules connector Val
freies Leitungsende / M12 Stecker, Typ A, Typ B, Typ BI, Typ C und Typ CI
UNITRONIC SENSOR HD M12 F&B
Cordset F&B
S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage
SENSOR M12Y-M8
Fieldbus Modules connector T+Y
vorkonfektionierte Sensor/Aktor M8/M12 M12 Y-Verbindungen
Powerkabel M12
Fieldbus Accessories
A-kodiert mit PUR Außenmantel zur Spannungsversorgung von Automatisierungsgeräten. Schleppkettentaugliche Ausführung.
UNITRONIC SENSOR M12 | M16
Fieldbus Modules Accessories
Buchse M12 / M16 mit angeschlossenem Stammkabel
vorkonfektionierte Sensor/Aktor Leitung 3-polig M8/M12
Fieldbus Modules passive cords
vorkonfektionierte Sensor/Aktor Leitung 4-polig M8/M12
Fieldbus Modules cordset 4pole
vorkonfektionierte Sensor/Aktor Leitung 5-polig M12
Fieldbus Modules cordset 5pole
vorkonfektionierte Sensor/Aktor Leitung M12 PUR geschirmt
Fieldbus Modules cordset shiel
UNITRONIC SENSOR SH M12
vorkonfektionierte Sensor/Aktor Leitung 8-polig M12
Cordset 8pole
vorkonfektionierte BUS Leitung M12
Profibus
UNITRONIC BUS PB Cordsets
EPIC POWER M12 60V
M12 power connector T-Coded
Konfektionierbare M12 POWER Steckverbinder
Konfektionierbare Steckverbinder M12 für Food & Beverage
Connector F&B
EPIC SENSOR M12 V4A
Abschlusswiderstand PROFIBUS / CAN M12
Termination resistor
Konfektionierbare M8/M12 Steckverbinder und Einbausteckverbinder
Fieldbus Modules connector Wal
Verteilerbox mit M12-Steckplätzen und Stammkabel
Fieldbus Modules S/A Boxes
Remote I/O Gerät, Schnittstellen: 8xM12
UNITRONIC ACCESS MP08 DIO
Zur Kommunikation von dezentralen Sensoren und Aktoren der Feldebene mit einer SPS auf der Steuerungsebene
Koaxialkabel RG
coax cable RG
Multi-Koaxialkabel 2xRG
Multi coax cable RG
Koaxialkabel RGB
Multi coax cable RGB
Koaxialkabel RGB FD
Multi coax cable RGB
PUR-PVC Spiralkabel grau
ÖLFLEX SPIRAL 400 P
mit erhöhter chemischer Beständigkeit
PUR-TPE Spiralkabel gelb
ÖLFLEX SPIRAL 540 P
robust mit hohen Rückstellkräften
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
SPIRAL H07BQ-F BLACK
robust mit hohen Rückstellkräften
PUR-Daten Spiralkabel schwarz
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
für exakte Impulsübermittlung
PUR-Daten Spiralkabel geschirmt schwarz
UNITRONIC SPIRAL LiYD11Y
für exakte Impulsübermittlung
PVC Liftkabel schwarz
ÖLFLEX LIFT
Tragorgan aus Hanfseil bzw. Aramid
Trommelbares Gummikabel für mittlere und schwere mechanische Beanspruchung gelb
ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU
zentrales Tragorgan
Trommelbares PUR Kabel für leichte, mittlere und schwere mechanische Beanspruchung gelb
ÖLFLEX CRANE PUR
zentrales Tragorgan
Trommelbares Gummikabel für leichte und mittlere mechanische Beanspruchung schwarz
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
Robust und leistungsstark für Einsatz im Freien
Hochflexibles und witterungsbeständiges Gummikabel schwarz
ÖLFLEX CRANE
zentrales Tragorgan
Gummi-Flachkabel geschirmt witterungsbeständig schwarz
ÖLFLEX CRANE CF
für schleppketteneinsatz und Lifte geeignet
PVC Kabel für Steuerbirnen schwarz
ÖLFLEX CRANE 2S
Gegenüberliegend integrierte Stahltragorgane
PVC-Flachkabel schwarz
ÖLFLEX LIFT F
für schleppketteneinsatz und Lifte geeignet
Gummi-Flachkabel witterungsbeständig schwarz
ÖLFLEX CRANE F
für schleppketteneinsatz und Lifte geeignet
Steuerkabel halogenfrei
FG16OM16 Cca
Einzelader halogenfrei
FG16M16
Cca
PVC-Erdkabel für feste Verlegung 0,6 / 1,0 kV
NYY
Eca
Halogenfreies Kabel für Putz, Mauerwerk und unbewegten Beton; bei hoher Personen-/ Sachwert-Konzentration
NHXMH
Eca
PVC Kabel für Putz, Mauerwerk und unbewegten Beton
NYM
Eca
Halogenfreies Starkstromkabel für feste Verlegung 0,6 / 1,0 kV
N2XH
Eca
Kabel für feste Verlegung halogenfrei 0.6/1kV konzentrischem Kupferleiter
N2XCH
Eca
PVC-Erdkabel für feste Verlegung mit konzentrischem, gewendelten Kupferleiter und Querleitwendel 0,6 / 1,0 kV
NYCY
Eca
PVC-Erdkabel für feste Verlegung mit konzentrischem Kupferleiter geschirmt
NYCWY
Eca
PVC-Erdkabel für feste Verlegung mit Aluminiumleiter
NAYY-J
Eca
Fe/CuNi, NiCr/Ni, PtRh/Pt
Single pair compensation cable
PVC, Silikon, FEP, oder Glasseide isoliert
Fe/CuNi, NiCr/Ni, PtRh/Pt
Multi-pair compensation cables
PVC - mit und ohne Stahldraht bzw. Folienschirmung
PVC Fahrzeugkabel
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Batterie-Zwillings-Kabel
ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN
rot/schwarz
PUR Fahrzeugkabel
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Robustes Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei 450/750V Nennspannung
ÖLFLEX ROBUST 200
wetter- und ölbeständig
Robustes Steuerkabel nummeriert halogenfrei 300/500V Nennspannung
ÖLFLEX ROBUST 210
wetter- und ölbeständig
Robustes Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt 300/500V Nennspannung
ÖLFLEX ROBUST 215 C
wetter- und ölbeständig
Robustes Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei
UNITRONIC ROBUST
wetter- und ölbeständig
Robustes Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei geschirmt
UNITRONIC ROBUST C
wetter- und ölbeständig
Robustes Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei paarverseilt geschirmt
UNITRONIC ROBUST C (TP)
wetter- und ölbeständig
Schleppkettenkabel TPE nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit
Schleppkettenkabel TPE geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit
RE-2Y(ST)Y
RE-2Y(ST)Y PiMF
RD-Y(ST)Y
JE-Y(ST)Y
U EB JE-Y(ST)Y 0,8 B
JE-LiYCY
UNI EB JE-LiYCY...BD
A-2Y(L)2Y
A-2YF(L)2Y
J-Y(ST)Y
J-Y(ST)Y BMK
J-H(ST)H
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 331 600V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 371 1,8kV8kV
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
halogenfrei, ölbeständig und hoch flammwidrig
ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 340 600V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
CAN-Bus für MVB
UNITRONIC TRAIN MVB
EN 45545-2 zertifiziert, halogenfrei, UV-beständig
CAN-Bus für WTB
UNITRONIC TRAIN WTB
EN 45545-2 zertifiziert, halogenfrei, UV-beständig
CAT.5e bis zu Cat.7 für flexible Anwendungen in Schienenfahrzeugen und Bussen
ETHERLINE TRAIN
nach EN 50264-3-1, EN 45545-2 HL 1-3, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig
Sind Sie sich sicher?