Steuerkabel farbige Adern CENELEC
VOLLFLEX COLOR
schwarz

Das Anwendungsgebiet der Vollflex-Steuerleitung umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen, jedoch nicht im Freien.

RoHS Konform
European harmonized according CENELEC
15
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Material Aussenmantel PVC
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis, Farbcode CENELEC HD308.S2
Adern Adern in Lagenverseilung
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung 3000V

Downloads

Datenblatt (187.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?