Steuerkabel halogenfrei geschirmt 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 0,6/1kV
Dca UL

Das Anwendungsgebiet der halogenfreien geschirmten Steuerkabel ÖLFLEX 135 CH umfasst alle elektrischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden, Anlage- oder Maschinenbau. Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen, Tiere oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Das ÖLFLEX 135 CH kann auch im Freien eingesetzt werden. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.

  • bis 5 Adern: farbig nach VDE 0293-308
  • ab 6 Adern: schwarz mit weissen Nummern
Underwriters Laboratories recognized
Halogenfrei
CE Konform
33

Spezifikationen

Material Aussenmantel Halogenfrei
Aderisolation Aderisolation: Halogenfrei
Adern Adern in Lagen verseilt
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Prüfspannung A/A: 4000V<br/>A/S: 2000V

Downloads

Datenblatt (78.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?