Roboterkabel PUR geschirmt für dynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Torsionswinkel bis zu +/- 180°/m

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
CE Konform
6

Spezifikationen

Material Aussenmantel PUR
Aderisolation Aderisolation aus TPE-Mischung
Adern Adern in Lagenverseilung
Litzenaufbau Fein- bis feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Prüfspannung < 0,34 mm² 1500 V<br/> &gt; 0,5 mm² 3000 V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?