Câble PUR blindé pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Application en torsion max. +/- 180°/m

6

Spécifications

Matière gaine extérieure PUR
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur au mélange du TPE
Fils Fils torsadés en couches
Construction des fils Fils à brins extra fins en cuivre nu
Tension d'essai < 0,34 mm² 1500 V<br/>&gt; 0,5 mm² 3000 V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?