Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Câbles
Sélecteur de câbles
Catégories
Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110
gris, VDE-Reg.
Câble de comande blindé avec fils numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY
transparent, avec gaine intérieure
Câble de commande renforcé numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY
transparent, avec tresse d'acier et gaine intérieure
Câble de commande blindé numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY
gris, sans gaine intérieure
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V
gris
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V
gris
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY
transparent, avec gaine intérieure grise
Câble de commande renforcé avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY
transparent, avec tresse d'acier et gaine intérieure
Câble de données DIN47100
UNITRONIC LiYY
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
Câble de données blindé DIN47100
UNITRONIC LiYCY
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
Câble de données paires torsadées DIN47100 'Twisted Pairs'
UNITRONIC LiYY (TP)
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
Câble de données blindé torsadé DIN47100
UNITRONIC LiYCY (TP)
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
VOLLFLEX COLOR
noir
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 BLACK 0,6/1
noir
Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 BK
noir, VDE-Reg.
Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1
noir
Câble de comande blindé numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY black 0,
noir, avec gaine intérieure
Câble de commande blindé numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY BK
noir, sans gaine intérieure
Câble de raccordement pour applications en tension continue
ÖLFLEX DC 100
avec code de couleurs selon EN 60445
Câble de comande numéroté flexible à froid
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT
noir
Câble de commande bleu pour circuits de sécurité intrasèque
ÖLFLEX EB
numéroté
Câble de commande bleu pour circuits de sécurité intrasèque blindé
ÖLFLEX EB CY
numéroté
Câble de données bleu blindé avec paires torsadées
UNITRONIC EB CY (TP)
DIN47100
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW
à des fins d'avertissement
Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE
orange, similaire RAL 2003
Câble de puissance codé par couleurs
ÖLFLEX SF
orange, extra-souple
Câble de données torsadé et blindé par paires
UNITRO CY PiDY (TP)
PVC gris RAL 7032
Câble de transmission de données blindé miniature
UNITRO LiFYCY(TP)
torsadé par paires
Câble de transmission de données blindé avec conducteurs blindés individuellement
UNITR LiYCY-CY
Câbles de données blindé similaire à UL AWM 2092
UNITRONIC ST
Isolation du conducteur en PE
Câble de donnée blindé torsadé par paires
UNITR Li2YCY(TP)
Isolation de conducteur en PE à 7 brins
Câble de donnée blindé torsadé par paires gaine extérieure renforcée
UNI Li2YCY (TP) FEIN
noir isolation de conducteur en PE
Câble de donnée blindé torsadé par paires
UNITRO Li2YCYv(TP)
Isolation de conducteur en PE à brins fins
Câble de donnée basses fréquences faible capacitance
UNITRO Li2YCY PiMF
Paires blindées par feuillard métallique
Câble de commande 300/500V PVC blindé
ÖLFLEX 195 CY
UL recognized, résistant à l'huile et aux produits chimiques
Câble de commande PUR-PVC résistant aux huiles
ÖLFLEX CLASSIC 408 P
pour sollicitations mécaniques élevées
Câble de commande PUR-PVC blindé résistant aux huiles
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP
avec diamètres externes réduits
Câble de raccordement EPDM-PUR résistant aux huiles
ÖLFLEX 550 P
Câble de commande PUR-PVC blindé résistant aux huiles
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP
avec gaine intérieure
Câble de raccordement PUR-TPE résistant aux huiles et flexible à froid
ÖLFLEX 540 P
pour conditions d'utilisation difficiles
Câble de raccordement PUR-TPE blindé résistant aux huiles et flexible à froid
ÖLFLEX 540 CP
pour conditions d'utilisation difficiles
Câble de commande PUR-PVC résistant aux huiles
ÖLFLEX CLASSIC 400 P
pour sollicitations mécaniques élevées
Câble de commande PUR-TPE résistant aux huiles et flexible à froid
ÖLFLEX 440 P
résistant aux intempéries
Câble de raccordement blindé PUR-PVC résistant aux huiles et flexible à froid
ÖLFLEX 440 CP
résistant aux intempéries
Câble de raccordement PUR-PVC résistant aux huiles avec indicateur d'usure intégré
ÖLFLEX 450 P
gaine extérieure jaune, gaine intérieure rouge
Câble de données PUR-PVC DIN47100 blindé résistant aux huiles
UNITRONIC PUR CP
pour conditions d'utilisation difficiles
Câble de données PUR-PVC DIN47100 torsadé blindé résistant aux huiles
UNITRONIC PUR CP (TP)
pour conditions d'utilisation difficiles
Câble de données blindé avec rubanage de cuivre brins fins
UNITRONIC LiYD11Y
gaine extérieure noire
Câble de commande numéroté sans halogène
VOLLFLEX NUM H
Câble de commande numéroté sans halogène blindé
VOLLFLEX NUM-CH
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
VOLLFLEX COLOR-H
Cca
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
ÖLFLEX CLASSIC 100 H
B2ca - Cca
Câble de commande sans halogène 0,6/1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1
résistant aux UV
Câble de commande blindé sans halogène 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1
résistant aux UV
Câble de données DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène
UNITRONIC LiHH
Eca
Câble de données DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène blindé
UNITRONIC LiHCH
Eca
Câble de données DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène avec paires torsadées blindées
UNITRONIC LiHCH(TP)
Eca
Câble de données 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL
Câble de données blindé 300V DIN47100
VOLLTRON LIYCY
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
VOLLTRON TWIST CY
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM
gris
Screened control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM CY
gris
Câble de données blindé 300V UL/CSA
UNITRONIC 300 CY
PLTC-ER CMG
Screened Datacable twisted pairs 300V UL/CSA Listed
UNITRONIC 300 STP
PLTC-ER CMG
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX TRAY II CY
noir
Câble de commande numéroté sans halogène blindé
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH
Dca UL
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 0,6/1kV
Dca UL
Câble de commande numéroté sans halogène résistant aux huiles selon EN 50363-4-1
ÖLFLEX CLASSIC 110 H
Cca UL
Câble de commande numéroté sans halogène blindé résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
B2ca UL
Câble de commande PUR-PVC résistant aux huiles
ÖLFLEX 409 P
UL, gaine extérieure noire
Screened Datacable DIN 47100 UL/CSA recoginzed
UNITRONIC LiYCY UL/CSA
gris foncé
Screened Datacable twisted pairs DIN 47100 UL/CSA recognized
UNITRONIC LiYCY (TP) UL/CSA DI
gris foncé
Câble de commande 600V HAR UL CSA
ÖLFLEX 150
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
Câble de commande 600V UL CSA
ÖLFLEX 191
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble de commande 600V blindé HAR UL CSA
ÖLFLEX 150 CY
H05VVC4V5-J résistance élevée aux huiles
Câble de commande 600V blindé UL CSA
ÖLFLEX 191 CY
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble de commande numéroté sans halogène
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Dca UL
Câble de commande sans halogène 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 0,6/1kV
Dca UL
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX Tray II
noir
Câble de commande blindé résistant à des sollicitations chimiques et mécaniques
ÖLFLEX PETRO C HFFR
UL, sans halogène, résistent à l'huile, résistent aux UV
Câble de données 300V UL/CSA
UNITRONIC 300
PLTC-ER CMG
LiYY UL/CSA
Câble de données DIN47100 UL/CSA
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNITRONIC-FD P plus
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne torsadé par paire blindé PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA
Câble pour chaine PVC DIN47100
UNITRONIC-FD
pour solicitations moyennes UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PVC DIN47100
UNITRONIC-FD CY
pour sollicitations moyennes UL/CSA
Câble pour chaîne blindé torsadé PVC DIN47100
UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
pour solicitations moyennes UL/CSA
Câble PUR pour chaine Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 P
UL noir
Câble PUR blindé pour chaine Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 CP
UL noir, sans gaine intérieure
Câble pour chaine PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
gris
Câble pour chaine blindé PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
gris, avec gaine intérieure
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL gris
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL gris, avec gaine intérieure
Câble PVC pour chaine Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM
conformément à NEC et NFPA 79
Câble PVC pour chaine blindé Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM CY
conformément à NEC et NFPA 79
Câble PVC pour chaine agréé PROFINET
ÖLFLEX CHAIN PN
UL
Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 P
UL noir
Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 896 P
UL, sans halogène
Câble PVC pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891
UL noir
Câble blindé PVC pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 CY
UL noir, avec gaine intérieure
Câble de raccordement PUR blindé pour applications on- et offshore
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
résistant aux huiles et aux fluides de perçage
Câble servo PUR blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange
Câble feedback-capteur PUR blindé extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
UL vert
Câble servo PVC blindé pour moteur
ÖLFLEX SERVO 719 CY
pour pose fixe orange UL/CSA
Câble feedback-capteur PVC
ÖLFLEX SERVO 728 CY
pour pose fixe vert UL/CSA
Câble moteur 0.6/1kV faiblement capacitif
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
Installation conforme CEM (EN55011) pour systèmes d'entraînement électriques de puissance 0,6/1kV, PE/PVC
Câble moteur 0.6/1kV faiblement capacitif UL/CSA
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB
Installation conforme CEM (EN55011) pour systèmes d'entraînement électriques de puissance 0,6/1kV, PE/PVC UL/CSA
Câble servo PVC pour moteur
ÖLFLEX SERVO 719
pour pose fixe noir UL/CSA
Câble servo PVC blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 781 CY
orange
Câble servo PUR pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 P
UL/CSA noir
Câble moteur pour système feedback Hiperface DSL, ACURO link, SCS open link
ÖLFLEX SERVO 7DSL
pour pose fixe UL/CSA
Câble pour moteur Hiperface DSL, adapté pour SCS open link et ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
Câble PUR extra-souple UL/CSA
Câble servo pour moteur conforme NFPA 79 UL TC-ER et c(UL) CIC/TC approbation
ÖLFLEX SERVO 7TCE
conformément à NEC et NFPA 79
Câble servo pour moteur extra-souple TC-ER et c(UL) CIC/TC approbation
ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
conformément à NEC et NFPA 79
Câble de raccordement moteur et pilotage VFD
ÖLFLEX VFD 2XL
conformément à NEC et NFPA 79
Câble de raccordement moteur et pilotage VFD
ÖLFLEX VFD 2XL with Signal
conformément à NEC et NFPA 79
Câble de moteur à CEM optimisée, faiblement capacitif, à blindage double et sans halogène
ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB
comportement au feu amélioré
Câble servo blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD zeroCM
UL, sans halogène et résistant aux UV
Câble servo blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS
UL, sans halogène et résistant aux UV
PROFIBUS-DP pour pose fixe
UNITRONIC BUS L2/FIP
effet de blindage CEM maximal et résistantes aux UV
PROFIBUS PA pour pose fixe
UNITRONIC BUS PA
pour applications en automatisation, y compris dans les zones explosibles
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet pour pose fixe
UNITRONIC BUS LD
pour les interfaces RS/485/RS422
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP pour pose fixe
UNITRONIC BUS PB HEAT 180
pour les domaines d'application jusqu'à +180 °C
Câble Bus CC-Link
UNITRONIC BUS CCL
certifié UL
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP pour pose fixe
UNITRONIC BUS YY L2/FIP
pour une utilisation dans les environnements industriels sévères
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP pour pose fixe
UNITRONIC BUS Yv L2/FIP
avec gaine extérieure PVC ou PE pour une pose en extérieur ou enterrée
CAN-Bus pour véhicules utilitaires
UNITRONIC BUS HEAT 6722
avec une plage de température accrue, résistant aux UV, résistant aux matières consommables
FOUNDATION Fieldbus cable pour pose fixe
UNITRONIC BUS FF
pour une utilisation dans l'automatisation des processus, certifié UL
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP pour pose fixe
UNITRONIC BUS L2/FIP 105/180
avec une plage de température étendue jusqu'à +105 °C
CAN-Bus, DeviceNET pour pose fixe
UNITRONIC BUS CAN BURIAL
avec double gaine extérieure pour installation à l'extérieur/au sol
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P LD
pour les chaînes porte-câbles, pour les interfaces RS/485/RS423
CAN-Bus, DeviceNET pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, ignifuge, certifié UL/CSA
PROFIBUS-DP PE, pour pose fixe
UNITRONIC BUS L2/FIP PE
effet de blindage CEM maximal et résistantes aux UV
PROFIBUS-DP COMBI 7-W pour pose fixe
UNITRONIC BUS COMBI L2/FIP 7-w
effet de blindage CEM maximal
PROFIBUS-DP 7-W sans halogène / PUR
UNITRONIC BUS L2/FIP-H 7-wire
effet de blindage CEM maximal et versions certifiées UL
PROFIBUS-DP 7-W
UNITRONIC BUS L2/FIP 7-wire
effet de blindage CEM maximal, versions certifiées UL et résistantes aux UV
PROFIBUS-DP certifié UL, pour pose fixe
UNITRONIC BUS L2/FIP UL
effet de blindage CEM maximal et versions résistantes aux UV
INTERBUS COMBI pour pose fixe
UNITRONIC BUS P COMBI IBS
certifié par INTERBUS-CLUB
INTERBUS pour pose fixe
UNITRONIC BUS IBS UL/CSA
certifié par INTERBUS-CLUB
CAN-Bus pour pose fixe
UNITRONIC BUS CAN UL/CSA
pour les systèmes de bus avec une impédance nominale de 120 Ohm, certifiés UL
ISOBUS pour pose fixe
UNITRONIC IS PVC
Pour applications en extérieur
DeviceNET Thin pour pose fixe
UNITRONIC BUS DeviceNet Drop C
Certifié UL, résistant aux UV et une version sans halogène
DeviceNET Thick pour pose fixe
UNITRONIC BUS DeviceNet Trunk
Certifié UL, résistant aux UV et une version sans halogène
AS-Interface TPE pour pose fixe
UNITRONIC BUS AS-I TPE
gaine extérieure en élastomère thermoplastique (TPE) résistante aux huiles
AS-Interface caoutchouc pour pose fixe
UNITRONIC BUS AS-I rubber
sans halogène
AS-Interface PVC pour pose fixe
UNITRONIC BUS ASI PVC St.
certifié UL/CSA
EIB / KNX pour pose fixe
UNITRONIC BUS EIB
Utilisation en automatisation de bâtiment
EIB / KNX COMBI pour pose fixe
UNITRONIC BUS COMBI EIB
Utilisation en automatisation de bâtiment
EIB / KNX sans halogène pour pose fixe
UNITRONIC BUS EIB-H
Utilisation en automatisation de bâtiment
SAFTEY BUS pour pose fixe
UNITRONIC BUS SAFETY
sur base de bus CAN, sans halogène, code couleur DIN 47100
SAFTEY BUS pour pose utilisation très flexible
UNITRONIC BUS SAFETY UL/CSA
sur base de bus CAN, sans halogène, code couleur DIN 47100
INTERBUS pour pose fixe, résistant aux UV
UNITRONIC BUS Yv IBS
certifié par INTERBUS-CLUB, pour installation à l'extérieur/au sol
INTERBUS pour pose fixe, résistant aux UV
UNITRONIC BUS Yv COMBI IBS
certifié par INTERBUS-CLUB, pour installation à l'extérieur/au sol
INTERBUS pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P IBS
Sans halogène et listé UL, certifié par INTERBUS-CLUB
INTERBUS CPMBI pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P COMBI IBS
Sans halogène et listé UL, certifié par INTERBUS-CLUB
DeviceNET Thin pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P DeviceNet D
Résistant aux UV et certifié UL/CSA
DeviceNET Thick pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P DeviceNet T
Résistant aux UV et certifié UL/CSA
AS-Interface TPE pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS ASI TPE UL/CSA
pour les chaînes porte-câbles, résistant à l'huile, certifié UL/CSA
AS-Interface PUR pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD ASI (PUR)
Résistant à l'huile, certifié UL/CSA + version sans halogène disponible
PROFIBUS-DP PUR pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P L2/FIP
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, version certifié UL
PROFIBUS-DP PUR UL pour utilisation très flexible
PROFIBUS UL/CSA highly flexibl
pour les chaînes porte-câbles, transmission de données et alimentation électrique, certifié UL
Device Net
ETHERLINE PN Y CAT. 5e 2pair
Profinet 2pair cablingCat.5/5e
pour pose fixe, résistant à l'huile, résistant aux UV
ETHERLINE P CAT. 5e 2pair pour pose fixe
Ind.Ethernet 2pair cabl.Cat.5/
sans halogène, résistant à l'huile / UV, certifié UL
ETHERLINE H CAT. 5e 2pair pour pose fixe
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
sans halogène
ETHERLINE P CAT. 5e 4pair pour pose fixe
Ind.Ethernet 4pair cabl.Cat.5/
sans halogène, résistant à l'huile / UV, certifié UL
ETHERLINE H CAT. 5e 4pair pour pose fixe
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
sans halogène, Variante avec gaine intérieure
ETHERLINE PN CAT. 5e Y FLEX FC 2pair
Profinet 2pair cabl.Cat.5/5ePV
pour utilisation flexible, PROFINET Typ B
ETHERLINE P FLEX CAT. 5e 2pair
Ind.Ethernet 2pair cabl.Cat.5/
pour utilisation flexible
ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 2pair
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
pour utilisation flexible
ETHERLINE Y FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet 4p cabling Cat.5/
pour utilisation flexible
ETHERLINE P FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
pour utilisation flexible
ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
pour utilisation flexible
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
pour utilisation très flexible, PROFINET Typ C
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
pour utilisation très flexible
ETHERLINE FESTOON PN CAT. 5e, PROFINET Type C
Profinet 2p cabling Cat.5/5e P
pour utilisation dans les systèmes de trolley à câble, Fast Connect
Profinet2pair cabl.Cat.5/5ePUR
pour utilisation très flexible
Profinet 2pair cabling Cat.5/5
Variations : FRNC et sans halogène, résistant aux UV, certifié UL, ECOLAB, Fast Connect
ETHERLINE CAT.5 ARM, PROFINET Type A
Profinet 2pair cabling Cat.5/5
renforcé pour l'enfouissement direct avec protection contre les rongeurs, Fast Connect
Ind.Ethernet 2p cabl.Cat.5/5e
Ind.Ethernet 4pair cabl.Cat.5/
pour utilisation flexible selon ISO 6722
Ind.Ethernet 4p cabl.Cat.5/5e
avec intégrité d'isolation 120 minutes, sans halogène, difficilement inflammable
Ind. Ethernet multi pair cabli
Type B, certifié UL, résistant aux UV et à l'huile
ETHERLINE CAT.6 FD pour utilisation très flexible
Profinet 4pair cabling Cat.6 P
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, résistant à l'huile, certifié UL/CSA
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Ind. Ethernet cabling Cat.6A P
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Ind. Ethernet cabling Cat.6A P
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Ind. Ethernet cabling Cat.6A F
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour utilisation flexible, PROFINET Typ B
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour utilisation flexible, PROFINET Typ B
Ind.Ethernet cabling Cat.6A PV
pour utilisation flexible, UL recognized
Ind.Ethernet cabling Cat.6A FR
pour utilisation flexible, sans halogène, UL recognized
Profinet 4p.cabling Cat.6A PVC
pour utilisation très flexible, PROFINET Typ C
Profinet 4p.cabling Cat.6A PUR
pour utilisation très flexible, PROFINET Typ C
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour les applications de torsion
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour les applications de torsion
Ind. Ethernet cabling Cat.7 PV
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Ind. Ethernet cabling Cat.7 PU
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Ind. Ethernet cabling Cat.7 FR
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Profinet 4pair cabling Cat.7 P
Variations : pour pose fixe et utilisation flexible
Profinet 4pair cabling Cat.7 P
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Profinet 4pair cabling Cat.7 F
Variations : FRNC et sans halogène, résistant aux UV, certifié UL, ECOLAB
Ind. Eth. cabling Cat.7 PUR fl
résistant à l'huile, sans halogène, résistant aux UV, certifié UL/CSA
ETHERLINE TORSION CAT. 7 pour utilisation très flexible, PROFINET Typ C
Profinet 4pair cabl.Cat.7 PUR
pour les applications de torsion (± 180°), résistant aux huiles, sans halogène, certifié UL/CSA
Profinet 4pair cabl.Cat.7 FRNC
pour utilisation flexible, ECOLAB
ETHERLINE LAN Cat.5e, 100 MHz,
testé jusqu'à 200 MHz
ETH. LAN Cat.5e 100 MHz hfree
testé jusqu'à 200 MHz, sans halogène
ETHERLINE LAN Cat.6, 250 MHz,
testé jusqu'à 500 MHz
ETH. LAN Cat.6 250 MHz hfree
pour pose fixe, sans halogène
ETHERLINE LAN Cat.7, 600 MHz,
Résistant aux UV, pour installation directement enterrée, version étanche transversale
ETHERLINE LAN Cat.7 600 MHz ha
testé jusqu'à 600 MHz, sans halogène
ETHERLINE LAN, Cat.6A, 500 MHz
testé jusqu'à 500 MHz
ETH. LAN Cat.6A 500 MHz hfree
testé jusqu'à 500 MHz, sans halogène
UNI PATCH COLOR
testé jusqu'à 200 MHz, sans halogène
Network engineering active
Conception compacte, solutions sur mesure
Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques moyennes
07RN-F
H07RN-F, résistant aux huiles
Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques loudres
H07RN-F
pour utilisation sous-marine jusqu'à 100m, flexible/torsion, résistant aux UV
Câble en caoutchouc pour appareils portatifs, guirlandes lumineuses ou autres décorations électriques
05RN-F
Câble en caoutchouc pour des faibles sollicitations sur des appareils électroménagers
05RR-F
Câble de pompe submersible pour utilisation sous-marine
H07RN8-F
jusqu'à 10 mètres de profondeur, résistant aux huiles
Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques élevées pour extraction minière et exploitation de surface
NSSHÖU
résistant aux huiles, gaine extérieure jaune
Câble certifié sans halogène pour machines et dispositifs lors d’événementiel, lieux avec forte concentration de personnes ou de biens de valeur
07ZZ-F
Gaine extérieure noire
Câble en silicone
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF
Plage de température -50°C à +180°C
Câble réticulé par irradiation à base de copolymère de polyoléfine noir
ÖLFLEX HEAT 125 MC
Plage de température -55°C à +125°C
Câble réticulé par irradiation à base de copolymère de polyoléfine blindé noir
ÖLFLEX HEAT 125 C MC
Plage de température -55°C à +125°C
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF
Plage de température -50°C à +180°C
Câble en silicone noir à haute performance mécanique blindé avec gaine intérieure
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C
Plage de température -50°C à +180°C
Câble en silicone à haute performance mécanique noir HAR
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF
Plage de température -50°C à +180°C HAR
Câble en silicone noir 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA
Plage de température -50°C à +180°C UL
Câble en silicone blindé noir 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA
Plage de température -50°C à +180°C UL
Câble en silicone avec armature en acier
ÖLFLEX HEAT 180 GLS
Plage de température -50°C à +180°C
Câble FEP
ÖLFLEX HEAT 205 MC
Plage de température -100°C à +205°C
Câble PTFE
ÖLFLEX HEAT 260 MC
Plage de température -190°C à +260°C
Câble PTFE blindé
ÖLFLEX HEAT 260 C MC
Plage de température -190°C à +260°C
Câble PTFE avec armature en acier
ÖLFLEX HEAT 260 GLS
Plage de température -190°C à +260°C
Câble aux brins de cuivre nickelé en fibre de verre
ÖLFLEX HEAT MC 350
Plage de température -50°C à +350°C
Câble aux brins de cuivre nickelé en fibre de verre avec bandes de MICA et tresse en fibre de verre
ÖLFLEX HEAT MC 1565
Plage de température -195°C à +400°C
Câble en PVC noir résistant à la chaleur
ÖLFLEX HEAT 105
Plage de température -20°C à +90°C
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT 900 P
Application en torsion max. +/- 360°/m
Câble PUR blindé pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Application en torsion max. +/- 180°/m
Câble PUR robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT F1 UL/CSA
Application en torsion max. +/- 360°/m
Câble PUR robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) UL/CSA
Application en torsion max. +/- 180°/m
Câble de raccordement pour applications de torsion
ÖLFLEX TORSION FRNC
pour application éoliennes, sans halogène
Câble patch RJ45 CAT. 5e/CAT. 6a
Cat.6A RJ 45 FRNC- office flex
UL Listed, sans halogène
Câble patch PUR RJ45 CAT. 6a
Cat.6A Profinet A 4 pair RJ45
UL Listed, sans halogène, résistant à l'huile
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
pour pose fixe, PROFINET Type A
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
pour pose fixe, PROFINET Type A
Cat.5/5e Ind. Eth. 2pair RJ45
pour utilisation flexible
Cat.5/5e Ind.Eth. 2 pair RJ45
pour utilisation flexible
Cat.6 Ind. Eth. 4 pair M12 PUR
pour utilisation flexible
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
pour utilisation flexible, PROFINET Type B
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
pour utilisation flexible, PROFINET Type B
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PU
pour utilisation très flexible, PROFINET Type C
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair RJ45
pour utilisation très flexible
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair M12
pour utilisation très flexible
Cat.5/5e Ind. Eth. 4 pair M12
pour utilisation très flexible
Cat.5/5e Profinet A 2p M12 PUR
pour utilisation très flexible, PROFINET Type C
Connecteur à valve
Fieldbus Modules connector Val
extrémité de conducteur libre / connecteur M12, type A, type, B, type BI, type C et type CI
Cordset F&B
Câble S/A : conception hygiénique pour les aliments et les boissons
Fieldbus Modules connector T+Y
Câble capteur/actionneur préconfectionné M8/M12 Y-Connexions
Câble d'alimentation M12
Fieldbus Accessories
Codage A avec gaine extérieure PUR pour alimentation électrique des dispositifs d'automatisation. Convient pour les chaînes porte-câbles.
Fieldbus Modules Accessories
Embase M12 / M16 avec câble maître raccordé
Câble capteur/actionneur préconfectionné 3-pôl M8/M12
Fieldbus Modules passive cords
Câble capteur/actionneur préconfectionné 4-pôl M8/M12
Fieldbus Modules cordset 4pole
Câble capteur/actionneur préconfectionné 5-pôl M12
Fieldbus Modules cordset 5pole
Câble capteur/actionneur préconfectionné M12 PUR blindé
Fieldbus Modules cordset shiel
Câble capteur/actionneur préconfectionée 8-pôl M12
Cordset 8pole
Câble BUS préconfectionée M12
Profibus
M12 power connector T-Coded
Connecteurs M12 POWER montables sur site
Connecteurs M12 montables sur site pour le secteur de l'alimentation et des boissons
Connector F&B
Résistance terminale PROFIBUS / CAN M12
Termination resistor
Connecteurs montables sur site et Connecteurs encastrables M8/12
Fieldbus Modules connector Wal
Boîtier de distribution avec emplacements M12 et connexion pour câble maître
Fieldbus Modules S/A Boxes
Appareils à distance in/out, interfaces: 8xM12
UNITRONIC ACCESS MP08 DIO
Pour la communication de capteurs et d'actionneurs décentralisés au niveau du terrain avec un API au niveau de la commande
Câble coaxial RG
coax cable RG
Câble multi-coaxial 2xRG
Multi coax cable RG
Câble coaxial RGB
Multi coax cable RGB
Câble coaxial RGB FD
Multi coax cable RGB
Câble spiralé PUR-PVC gris
ÖLFLEX SPIRAL 400 P
avec résistance chimique élevée
Câble spiralé PUR-TPE jaune
ÖLFLEX SPIRAL 540 P
robuste avec une grande force de rappel
Câble spiralé PUR-EPR noir
SPIRAL H07BQ-F BLACK
robuste avec une grande force de rappel
Câble de commande spiralé en PUR noir
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
pour une transmission précise des impulsions
Câble de commande blindé spiralé en PUR noir
UNITRONIC SPIRAL LiYD11Y
pour une transmission précise des impulsions
Câble en PVC noir pour les ascenseurs
ÖLFLEX LIFT
Élément porteur en chanvre ou en aramide
Câble d'enrouleur pour des sollicitations mécaniques moyennes et élevées jaune
ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU
Organe porteur central
Câble d'enrouleur pour des sollicitations mécaniques faibles, moyennes et élevées jaune
ÖLFLEX CRANE PUR
Organe porteur central
Câble d'enrouleur pour des sollicitations mécaniques faibles et moyennes noir
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
Robust et efficace pour utilisation en extérieur
Câble extra-souple étanche en caoutchouc noir
ÖLFLEX CRANE
Organe porteur central
Câble méplat en caoutchouc blindé résistant aux intempéries noir
ÖLFLEX CRANE CF
pour les applications en chaînes porte-câbles et en ascenseurs
Câble en PVC pour boîtiers de commande mobiles noir
ÖLFLEX CRANE 2S
Organes porteurs en acier intégrés à la gaine extérieure
Câble méplat en PVC noir
ÖLFLEX LIFT F
pour les applications en chaînes porte-câbles et en ascenseurs
Câble méplat en caoutchouc résistant aux intempéries noir
ÖLFLEX CRANE F
pour les applications en chaînes porte-câbles et en ascenseurs
Câble de commande sans halogène
FG16OM16 Cca
Câble monoconducteur sans halogène
FG16M16
Câble PVC pour pose fixe enterré 0,6 / 1,0 kV
NYY
Eca
Câble sans halogène pour plâtre, maçonnerie et béton statique
NHXMH
Eca
Câble standard pour plâtre, maçonnerie et béton statique
NYM
Eca
Câble d'alimentation sans halogène pour installation fixe 0.6/1kV
N2XH
Eca
Câble pour pose fixe sans halogène 0.6/1kV avec conducteur concentrique
N2XCH
Eca
Câble PVC pour pose fixe enterré avec conducteur concentrique
NYCY
Eca
Câble PVC blindé pour pose fixe enterré avec conducteur concentrique
NYCWY
Eca
Câble PVC pour pose fixe enterré avec conducteurs en aluminium
NAYY-J
Eca
Fe/CuNi, NiCr/Ni, PtRh/Pt
Single pair compensation cable
PVC, Silicone, FEP, ou isolation en fibre de verre
Fe/CuNi, NiCr/Ni, PtRh/Pt
Multi-pair compensation cables
PVC avec ou sans tresse d'armure en acier et feuillard de blindage
Câble pour véhicules utilitaires en PVC
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY
ISO 4141 et DIN/ISO 6722
Câble double de batterie
ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN
rouge/noir
Câble pour véhicules utilitaires en PUR
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y
ISO 4141 et DIN/ISO 6722
Câble de commande robuste avec fils de couleur CENELEC sans halogène tension nominale 450/750V
ÖLFLEX ROBUST 200
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de commande robuste numéroté sans halogène tension nominale 300/500V
ÖLFLEX ROBUST 210
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de commande robuste numéroté sans halogène blinde tension nominale 300/500V
ÖLFLEX ROBUST 215 C
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de données robuste DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène
UNITRONIC ROBUST
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de données robuste DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène blindé
UNITRONIC ROBUST C
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de données robuste DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène avec paires torsadées blindées
UNITRONIC ROBUST C (TP)
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble TPE numéroté pour chaînes porte-câbles à partir de 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD
résistant aux UV, bonne résistance chimique
Câble TPE numéroté blindé pour chaînes porte-câbles à partir de 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
résistant aux UV, bonne résistance chimique
RE-2Y(ST)Y
RE-2Y(ST)Y PiMF
RD-Y(ST)Y
JE-Y(ST)Y
U EB JE-Y(ST)Y 0,8 B
JE-LiYCY
UNI EB JE-LiYCY...BD
A-2Y(L)2Y
A-2YF(L)2Y
J-Y(ST)Y
J-Y(ST)Y BMK
J-H(ST)H
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 331 600V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistant aux huiles, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 371 1,8kV8kV
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
sans halogène, résistant à l'huile et hautement ignifugé
ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 340 600V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
CAN-Bus pour MVB
UNITRONIC TRAIN MVB
certifié EN 45545-2, sans halogène, résistant aux UV
CAN-Bus pour WTB
UNITRONIC TRAIN WTB
certifié EN 45545-2, sans halogène, résistant aux UV
CAT.5e bis zu Cat.7 pour utilisation flexible dans les véhicules ferroviaires et les autobus
ETHERLINE TRAIN
selon EN 50264-3-1, EN 45545-2 HL 1-3, sans halogène, résistant à l'huile, résistant aux UV
Vous êtes sûr ?