Câble de données paires torsadées DIN47100 'Twisted Pairs'
UNITRONIC LiYY (TP)
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005

Le câble UNITRONIC® LiYY (TP) est un câble par paires torsadées pour les applications à base fréquence. Le câble est conçu pour les utilisations fixes. Il peut être utilisé dans les pièces sèches ou humides et en plein-air. L’assemblage par paires évite le découplage électrique au sein du câble.

35

Spécifications

Matière gaine extérieure PVC
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Paarverseilter (TP)-Aufbau
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Tension d'essai À 0,14mm²: 1200V

Téléchargements

Fiche technique (62.7 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (63.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?