Câble de données blindé DIN47100
UNITRONIC LiYCY
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005

Le câble de données UNITRONIC® LiYCY est utilisé dans le domaine des commandes et de la régulation électronique, ou les transmissions sont fréquemment perturbées par des influences externes haute fréquence. Ces câbles de données ou de signalisation sont utilisés dans le domaine du milliampère de l'électronique, ainsi que sur les appareils de commande et de régulation, en bref partout où sont utilisées des lignes blindées de très faibles dimensions.

214

Spécifications

Matière gaine extérieure PVC
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Fils torsadés en couches
Construction des fils Âme a brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
Tension d'essai À 0,14mm²: 1200V

Téléchargements

Fiche technique (63.1 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (63.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?