Datenkabel geschirmt DIN47100
UNITRONIC LiYCY
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
Die abgeschirmte Datenleitung UNITRONIC® LiYCY eignet sich vor allem bei Übertragungsaufgaben im Bereich elektronischer Steuer- und Regeltechnik, die oft durch hochfrequente, äussere Einflüsse gestört werden. Eingesetzt werden diese Datenkabel im Milliamperebereich der Elektronik und an Steuer- und Regelgeräten, überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen gebraucht werden.
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 2x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030450
3.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 3x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030451
4.10
Liefertermin auf Anfrage
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 4x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030452
4.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 5x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030453
4.60
Liefertermin auf Anfrage
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 6x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030454
4.90
Liefertermin auf Anfrage
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 7x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030455
4.90
Liefertermin auf Anfrage
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 8x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030456
5.80
Liefertermin auf Anfrage
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 10x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030457
6.10
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 12x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030458
6.30
Liefertermin auf Anfrage
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 14x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030459
6.70
Liefertermin auf Anfrage
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 15x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030460
6.90
Liefertermin auf Anfrage
Datenkabel geschirmt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY 16x0,14 BK
Artikel-Nr: 1030461
7.00
Liefertermin auf Anfrage
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PVC |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Litzenaufbau | Feindrähtige/Mehradrige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten |
Prüfspannung | Bei 0,14mm²: 1200V |