Câble spiralé PUR-EPR noir
SPIRAL H07BQ-F BLACK
robuste avec une grande force de rappel

Câble spiralé avec une gaine extérieure composée d’un mélange en polyuréthane utilisé dans les techniques de mesure, de réglage et de commande. Conçus pour des applications typiques telles que les constructions de machines et d’appareils avec des alimentations à tension mobiles ainsi que la construction de machine et de portes motorisées.

Le câble est résistant aux nombreux lubrifiants minéraux à base d’huile, aux acides dilués, aux solutions aqueuses alcalines et aux milieux chimiques.

Longueurs des extrémités droites: 200mm et 600mm.

12

Spécifications

Matière gaine extérieure PUR
Isolation des conducteurs Isolation conducteur en caoutchouc EI6 selon EN 50525-1 & EN 50363-1/ VDE 0207-363-1 ; couleur selon HD 308/VDE 0293-308 ; VDE et marquage HAR du H07BQ-F déroulé (vendu au mètre) comme matériau principal pour l'enroulement
Construction des fils Conducteurs torsadés à âme à brins de cuivre étamé, classe 5 selon IEC 60228 / VDE 0295
Tension d'essai 3000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?