SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/500

SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/500

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 70002758

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Longueur étirée max. / au repos (mm) 1500 / 500
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 11.00
Tension nominale 450/750V
Construction des fils Conducteurs torsadés à âme à brins de cuivre étamé, classe 5 selon IEC 60228 / VDE 0295
Isolation des conducteurs Isolation conducteur en caoutchouc EI6 selon EN 50525-1 & EN 50363-1/ VDE 0207-363-1 ; couleur selon HD 308/VDE 0293-308 ; VDE et marquage HAR du H07BQ-F déroulé (vendu au mètre) comme matériau principal pour l'enroulement
Gaine extérieure Gaine extérieure PUR noire à base de TMPU selon EN 50525-2-21 ; marquage «H07BQ-F»
Rayon de courbure minimum 12.5 x Ø
Plage de température -25°C...+50°C
Tension nominale Uo/U = 450/750V
Tension d'essai 3000V
Code de couleurs Couleur selon VDE 0293-308 (HD 308)
Norme selon EN 50525-2-21 H07BQ-F
PUR Oui
CEE Non
Recherche Spiralkabel
Spika
Spikas
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 50
Type de câbles SPIRAL H07BQ-F BLACK
Résistances Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles spiralé
Forme câble spirale
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?