Câble pour chaine PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810

ÖLFLEX-FD®-810 sont des câbles supersouples de raccordement et de liaison. Elles conviennent à l’utilisation à mouvements permanents avec des rayons minimes de jusqu’à 7,5 x diamètre du câble dans les chaînes guide câbles avec des longeurs de course jusqu'a 10m. Les matériaux de haute qualité d’isolement et de gaine en PVC permettent des diamètres extérieurs minimaux et ainsi une économie de place avec des rayons de courbure très réduits. Ces câbles permettent une durée de vie utile d’au moins 5 millions de manoeuvres dans les chaînes énergétiques.

63

Spécifications

Matière gaine extérieure PVC
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu
Tension d'essai 4000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?