Câble de commande numéroté sans halogène blindé
VOLLFLEX NUM-CH

Ces câbles de commande VOLLFLEX-NUM-CH s’utilisent dans toutes les installations électriques en locaux secs et humides, tout particulièrement en environnement industriel.
Ils seront utilisés dans les zones à dangers d’incendie et dans tous les établissements accueillant un grand nombre de personnes ou des biens de valeur élevée. Ils respectent l’environnement puisqu’en cas d’incendie, les gaz de combustion ne seront que très peu corrosifs.

8

Spécifications

Matière gaine extérieure sans halogène
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs sans halogène TI6, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Tension d'essai conducteur/conducteur 400V<br/>conducteur/blindage 2000V

Téléchargements

Fiche technique (116.4 Kio)

Téléchargement

DoP (120.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?