VOLLFLEX NUM-CH
Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt
VOLLFLEX NUM-CH
Das Anwendungsgebiet der halogenfreien Steuerleitungen VOLLFLEX-NUM-CH umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen.
Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Prüfspannung | Ader/Ader 4000V<br/>Ader/Schirm 2000 V |