VOLLFLEX NUM-CH 5G 0,75 Cca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0104060505 |
---|
Spécifications
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
---|---|
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs sans halogène TI6, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
Fils | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Spécificités | Enroulement avec une feuille de matière plastique |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieur sans halogène TM7, gris argent, auto-extinguible B-CEI 60332-1. Résistant aux flammes selon IEC 60332.3 |
Rayon de courbure minimum | 7,5 x Ø |
Plage de température | -40°C...+75°C |
Tension d'essai |
conducteur/conducteur 400V conducteur/blindage 2000V |
PUR | Non |
300/500V | Oui |
1000V | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | VOLLFLEX NUM CH |
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Forme câble | rond |
Classe d'incendie CPR | Cca |