Câble de données DIN47100
UNITRONIC LiYY
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
Les câbles UNITRONIC® LiYY sont des câbles de données destinés au domaine du milliampère pour I’industrie, I’électronique, les centres de calcul, ainsi que les appareils de commande et de régulation électroniques, les machines de bureau, etc. – partout où des câbles de commande de très petites dimensions sont nécessaires.
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 2x0,14
Nr- d'article 0028202
3.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 3x0,14
Nr- d'article 0028203
3.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 4x0,14
Nr- d'article 0028204
3.60
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 5x0,14
Nr- d'article 0028205
3.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 7x0,14
Nr- d'article 0028207
4.20
prochainement disponible 04.04.2025
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 8x0,14
Nr- d'article 0028208
4.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 10x0,14
Nr- d'article 0028210
5.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 12x0,14
Nr- d'article 0028212
5.60
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 14x0,14
Nr- d'article 0028214
5.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 16x0,14
Nr- d'article 0028216
6.10
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 20x0,14
Nr- d'article 0028220
7.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYY 25x0,14
Nr- d'article 0028225
7.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Matière gaine extérieure | PVC |
---|---|
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Fils | Fils torsadés en couches |
Construction des fils | Âme a brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu |
Tension d'essai | À 0,14mm²: 1200V |