Datenkabel DIN47100
UNITRONIC LiYY
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005

UNITRONIC® LiYY sind Steuerleitungen für den Milliamperebereich in der Industrie, der Elektronik, für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen usw.– überall dort, wo Steuerleitungen in kleinsten Dimensionen gebraucht werden.

CE Konform
RoHS Konform
171

Spezifikationen

Material Aussenmantel PVC
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Adern Adern in Lagenverseilung
Litzenaufbau Feindrähtige/Mehradrige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten
Prüfspannung Bei 0,14mm²: 1200V

Downloads

Datenblatt (61.6 KB)

Download

Datenblatt (62.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?