Câble coaxial RGB KOAXIAL-KABEL RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25 Nr- d'article 0034245 Diamètre extérieure mm: 8.00 Téléchargement en stock Stuttgart (environ 5 jours) La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Câble coaxial RGB KOAXIAL-KABEL RGB DY 5xKx0,4/1,8 Nr- d'article 0034246 Diamètre extérieure mm: 9.70 Téléchargement en stock Stuttgart (environ 5 jours) La disponibilité est mise à jour dans le panier.