Screened control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM CY
gris

Le câble blindé OLFLEX CONTROL TM CY est un câble flexible et résistant à l'huile, disposant des homologations UL et CSA AWM pour le marché européen et nord-américain. Installations simples et économiques par renoncement à un système de câble fermé. Câble idéal pour la construction de machines et d'installations, pour les machines-outils, les installations industrielles et les systèmes d'automatisation. Homologation TC Listing TC-ER (Exposed Run) pour une pose ouverte et non protégée de chemins de câbles jusqu'aux équipements des machines ou des installations industrielles.

21
  • 1
  • 2

Spécifications

Matière gaine extérieure Polymer
Isolation des conducteurs Isolant: PVC avec gaine nylon (revêtement PA)
Fils Fils torsadés en couches
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Tension d'essai 2000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?