Screened control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM CY
grau

Die geschirmte OLFLEX CONTROL TM CY ist ein flexibles und ölbeständiges Kabel mit UL- und CSA-AWM  Approbationen für den europäischen und nordamerikanischen Markt. Einfache und Kostensparreiche Installationen durch Verzicht auf geschlossenen Kabelsystem. Ideales Kabel im Maschinenund Anlagebau, für Werkzeugmaschinen, Industrieanlagen und  Automatisierungs-Systeme. TC Listing TC-ER (Exposed Run) Zulassung für offene, ungeschützte Verlegung von der Kabelpritsche bis zum Betriebsmittel an Maschinen oder in Industrieanlagen.

Underwriters Laboratories recognized
UL listed for U.S and Canadian marked
Canadian Standards Association
CE Konform
21
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Material Aussenmantel Polymer
Aderisolation Aderisolation aus PVC mit Nylon Umhüllung (PA skin)
Adern Adern in Lagenverseilung
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Prüfspannung 2000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?