Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
gris

ÖLFLEX-FD®-810 P sont des lignes des chaînes à câbles supersouples et résistantes à l’abrasion en PUR.Elles conviennent à l’utilisation à mouvements permanents avec des rayons minimes de jusqu’à 7,5 x diamètre du câble dans les chaînes guide câbles avec des longeurs de course jusqu'a 10m. L’isolant en PUR de haute qualité permet un diamètre extérieur minime et ainsi une économie de place pour des rayons de courbure fortement réduits. La gaine en polyuréthane est particulièrement résistante aux hydrocarbures et à l’essence ainsi qu’à l’abrasion et aux coupures. Elle est qualifiée pour une durée de vie d’au moins 5 millions de cycles de courbure dans les chaînes énergétiques.

54

Spécifications

Matière gaine extérieure PUR
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PVC spécial, noir avec numérotes blancs (VDE 0293)
Fils Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Tension d'essai 4000V
Vous êtes sûr ?