Câble PUR robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) UL/CSA
Application en torsion max. +/- 180°/m

12

Spécifications

Matière gaine extérieure PUR
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur au mélange du TPE
Fils Conducteurs (ou paires) assemblés en couches ou en torons
Construction des fils Brins extra fins, 0,14mm² - 0,5mm², en cuivre étamé, cuivre nu en dessous
Tension d'essai jusqu'à 0,34mm²: 1500 V<br/>à partir de 0,5mm²: 2000 V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?