Roboterkabel PUR geschirmt für hochdynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) UL/CSA
Torsionswinkel bis zu +/- 180°/m

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Underwriters Laboratories recognized
CE Konform
12

Spezifikationen

Material Aussenmantel PUR
Aderisolation Aderisolation aus TPE-Mischung
Adern Adern (bzw. Aderpaare) in Lagen oder Bündel verseilt
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze, 0,14mm² - 0,5mm² aus verzinnten Cu-Drähten, darüber blank
Prüfspannung bis 0,34mm²: 1500 V<br/>ab 0,5mm²: 2000 V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?