Ind.Ethernet 4p cabl.Cat.5/5e
avec intégrité d'isolation 120 minutes, sans halogène, difficilement inflammable

  • Produit sans halogène qui ne dégage pas d’acides corrosifs ou de gaz dangereux pour la santé en cas d’incendie.
  • Faible densité des fumées en cas d’incendie (selon DIN EN IEC 61034-2).
  • Faible corrosivité des fumées en cas d’incendie (selon DIN EN IEC 60754-2).
  • Intégrité de l’isolation jusqu’à 120 minutes sous l’effet d’un feu (classification PH120 selon DIN EN 50200). Durant cette période, il n’y a aucun risque de court-circuit pour le câble.
  • Haute résistance aux interférences électromagnétiques grâce à un blindage double.
  • Pour la transmission de données de signaux analogiques et numériques dans la plage de fréquences allant jusqu’à 100 MHz (Cat.5e) ou jusqu’à 250 MHz (Cat.6).
2
Vous êtes sûr ?